Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra

  • Sellable  Sí

  • Función principal de bloqueo  Lengüeta de bloqueo

  • Sistema de conectores  Cable a cable | Cable a dispositivo | Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Posición de cavidad ciega  6

  • Número de posiciones  6 | 10

  • Número de filas  1 | 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 14 | 24

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 14

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12 | 14 | 24 | 48

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable (°) 180

  • Color del producto  Marrón | Negro

  • Conector y código de polarización  F1 | N | Ninguno

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Tamaño de contacto  1.6mm

  • Ancho de terminal tab (mm) 1.6

  • Ancho de terminal tab (in) .06 | .063

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 10

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código | Polarización

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No

  • Alivio de tensión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA 46 GF 30 | PA 66 GF30 | PA GF | PBT GF30

  • Distancia entre pines (mm) 4 | 4.2

  • Distancia entre pines (in) .157 | .16 | .165

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 28.5 | 29.3 | 30.3 | 40.5

  • Ancho de producto (in) 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.594

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  .5 – 1 mm [ .016 – .03 in ]

  • Distancia entre filas  4 mm [ .157 in ]

  • Altura del conector (mm) 24.2 | 25.4 | 25.8

  • Altura del conector (in) .95 | 1 | 1.01

  • Longitud del producto (mm) 28.5 | 29.4 | 40 | 56.3

  • Longitud del producto (in) 1.122 | 1.15 | 1.57 | 2.22

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 85 | -40 – 140 | -40 – 130

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 284 | -40 – 266 | -40 – 185

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 85 | 130 | 140

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 185 | 266 | 284

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB

  • Grado IP  IP64K | IPX4K | IPX9K

  • Compatible con organizaciones o normas  CE

Características del empaquetado

  • Método de empaque  A granel | Bolsa | Caja

  • Cantidad por empaque  100 | 132 | 320 | 375

Otro

  • Requiere mantenimiento  No | Sí

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No | Sí

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.