Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Cabezal mixto e híbrido  No | Sí

  • Forma del conector  Rectangular

  • Sellable  No

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de secciones  1 | 2

  • Número de posiciones de señal  3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 26 | 32 | 40 | 108 | 120

  • Orientación del montaje en PCB  Horizontal

  • Número de posiciones  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 26 | 32 | 40 | 121 | 154

  • Número de filas  1 | 2 | 4

Características eléctricas

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12 | 13

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 12 | 13.5 | 14 | 16 | 24

  • Voltaje nominal (máx.) (VDC) 12 | 14 | 24

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 12

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  1 | 2 | A | B | C-F | D | E

  • Color del producto  Amarillo | Azul | Blanco | Gris | Gris oscuro | Marrón | Naranja | Natural | Negro

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta | Pin

  • Ancho de terminal tab (mm) .62 | .63 | .64 | 1.5 | 2.8

  • Ancho de terminal tab (in) .024 | .025 | .059 | .11

  • Grosor de terminal tab (mm) .6 | .62 | .63 | .8

  • Grosor de terminal tab (in) .024 | .025 | .031

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1 | 1.75 | 5.6 | 7.5 | 20

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn) | Oro (Au)

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie | Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Orificios de montaje | Pieza de fijación a placa | Pin de soldadura

  • Alineación de montaje en PCB  Con | Sin

  • Alineación de conexión  Con

  • Retención de montaje en PCB  Con | Sin

  • Característica del montaje en panel  Con | Sin

  • Orificios de montaje  Con | Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Interfaz de bloqueo

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel | Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines (mm) 2.5 | 2.54 | 2.85 | 3.1 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.8 | 6.35

  • Distancia entre pines (in) .098 | .1 | .11 | .122 | .138 | .157 | .2 | .228 | .25

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) .8 | .8 – 1.6 | 1.5 – 1.6 | 1.57 | 1.6 | 2

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .031 | .031 – .063 | .062 | .063 | .078

  • Longitud del conector (mm) 10.2 | 13.8 | 15.3 | 16.8 | 17.1 | 17.7 | 18.1 | 20 | 20.95 | 21.6 | 24.2 | 25 | 26.8 | 28.2 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 30.2 | 30.5 | 32 | 33.3 | 37 | 38.08 | 48.2 | 55.8 | 55.86 | 60.7 | 144

  • Longitud del conector (in) .402 | .54 | .543 | .6 | .602 | .661 | .673 | .697 | .713 | .787 | .824 | .85 | .952 | .984 | 1.055 | 1.11 | 1.165 | 1.169 | 1.173 | 1.18 | 1.181 | 1.2 | 1.26 | 1.311 | 1.457 | 1.499 | 1.89 | 1.898 | 2.19 | 2.199 | 2.39 | 5.669

  • Ancho del conector (mm) 8.4 | 9.1 | 10.7 | 14 | 15.8 | 16 | 17.8 | 18.1 | 18.7 | 20.22 | 20.55 | 21.7 | 23.3 | 25.9 | 27.4 | 27.9 | 28.4 | 40.3 | 45 | 155.6

  • Ancho del conector (in) .335 | .358 | .42 | .55 | .551 | .622 | .63 | .701 | 0.71 | .736 | .796 | .809 | .854 | .917 | 1.02 | 1.079 | 1.098 | 1.11 | 1.118 | 1.38 | 1.587 | 6.12

  • Altura del perfil desde la PCB (mm) 5.9 | 6.4 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 9.6 | 10 | 10.8 | 16 | 16.5 | 16.55 | 17 | 18.05 | 19.6 | 26.7 | 27 | 31.1

  • Altura del perfil desde la PCB (in) .232 | .252 | .291 | .311 | .326 | .33 | .38 | .394 | .425 | .63 | .65 | .652 | .669 | .711 | .772 | 1.05 | 1.051 | 1.06 | 1.22

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 149 | 158 | 167 | 176 | 185 | 203 | 212 | 248 | 257 | 266 | 275

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 95 | -40 – 85 | -40 – 120 | '-40 – 80

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 185 | -40 – 176 | -40 – 257 | -40 – 266 | -40 – 203 | -40 – 248

Operación/aplicación

  • Proceso de soldadura  Capacidad de soldadura por onda | Capacidad de soldadura por reflujo

  • Con protección  No

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal | Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB

  • Grado IP  IP2B | IP69K

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja | Bolsa | Caja | Caja de cartón | Cinta | Cinta portadora y carrete | Pieza suelta | Tubo

  • Cantidad por empaque  15 | 19 | 22 | 50 | 160 | 170 | 250 | 256 | 270 | 300 | 350 | 384 | 392 | 432 | 450 | 600 | 700 | 900 | 990 | 1040 | 1080 | 1472 | 2500

Otro

  • Número de interfaz  114-18063-032 | 114-18066-019 | 114-18063-133 | 114-18063-21 | 114-18063-16 | 114-18063-001 | 114-18063-172 | 114-18601 | 114-18063-34 | 114-18063-014 | 114-18063-148 | 114-18063-18 | 114-18063-19 | 208-15544 | 208-15550 | 124113 | 185311 | 284743-1 | 368376 | 368383 | 936289 | 953122-6 | 953697-1 | 956444-1 | 968322 | 1241634 | 1355082 | 1355397 | 1379890 | 1394921 | 1473244 | 1473252 | 1534100 | 1534104 | 1719059-1

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.