Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra

  • Sellable  No

  • Función principal de bloqueo  Lengüeta de bloqueo

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  3

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable (°) 180

  • Color del producto  Negro

  • Conector y código de polarización  A

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Tamaño de contacto  .64mm

  • Ancho de terminal tab  .64 mm [ .025 in ]

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 7.5

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No

  • Alivio de tensión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Tereftalato de polibutileno (PBT)

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensiones

  • Ancho de producto  16.7 mm [ .65 in ]

  • Altura del conector  6.4 mm [ .251 in ]

  • Longitud del producto  13 mm [ .511 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  120 °C [ 248 °F ]

Operación/aplicación

  • Conforme a los lineamientos automotrices  YSí, el lineamiento KOMAX para la inserción automática de los componentes en las conexiones eléctricas, versión 5.0 (marzo de 2018)

  • Aplicación de circuitos  Señal

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja de cartón

  • Cantidad por empaque  5000

Otro

  • Requiere mantenimiento  No

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.