Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No | Sí

  • Forma del conector  Circular | Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra | Carcasa para terminales macho

  • Sellable  No | Sí

  • Función principal de bloqueo  Cuerpo limpio | Integrado en la carcasa | Lengüeta de bloqueo

  • Sistema de conectores  Cable a cable | Cable a dispositivo | Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Posición de cavidad ciega  3

  • Número de posiciones  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 36 | 60 | 94

  • Número de filas  1 | 2 | 4 | 5 | 6

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 12 | 14 | 16 | 24 | 50 | 60

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 12

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12 | 16 | 24 | 48 | 50

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable (°) 90 | 180

  • Color del producto  Amarillo | Azul | Gris | Natural | Negro

  • Conector y código de polarización  A | B | C | Ninguno

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta | Receptáculo

  • Tamaño de contacto  .64mm | 1.2mm | 1.5 mm | 2.8 mm | 6.3 mm

  • Ancho de terminal tab (mm) .64 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 6.3

  • Ancho de terminal tab (in) .02 | .025 | .047 | .06 | .11 | .25

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 7.5 | 14 | 16

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código | Polarización | Ranura de polarización

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No | Sí

  • Alivio de tensión  Con | Sin

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon 6/6 con 35 % de fibra de vidrio (GF35) | PA 66 GF | PA 66 GF15 | PA 66 GF25 | PA GF | PBT/ASA-GF20 | PBT con fibra de vidrio | PBT GF10 | PBT GF15 | PBT GF20

  • Distancia entre pines (mm) 2.5 | 2.54 | 3.1 | 3.5 | 4 | 5.2 | 6.2 | 9.1

  • Distancia entre pines (in) .09 | .098 | .1 | .122 | .13 | .137 | .15 | .157 | .16 | .2 | .24 | .244 | .36

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 8.7 | 14.4 | 16 | 24 | 24.15 | 24.2 | 26.2 | 26.3 | 33 | 36.5 | 40.1 | 40.2 | 41.2 | 54.5

  • Ancho de producto (in) .342 | .567 | .629 | .63 | .94 | .945 | .95 | 1.03 | 1.29 | 1.43 | 1.57 | 1.58 | 1.62 | 2.15

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 2.28 | 2.35

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .09 | .093

  • Distancia entre filas (mm) 2.54 | 3 | 3.5 | 4.6 | 6 | 7.8

  • Distancia entre filas (in) .1 | .11 | .118 | .137 | .138 | .14 | .181 | .236 | .307

  • Altura del conector (mm) 7.9 | 12.78 | 14.2 | 14.4 | 14.45 | 15.2 | 15.3 | 15.8 | 16.75 | 17 | 18.5 | 20.1 | 20.7 | 26 | 30.7 | 38.5 | 43 | 49.3 | 74.4

  • Altura del conector (in) .311 | .5 | .56 | .568 | .57 | .59 | .6 | .602 | .622 | .66 | .67 | .728 | .79 | .81 | .815 | 1.02 | 1.2 | 1.51 | 1.69 | 1.94 | 2.93

  • Longitud del producto (mm) 14.2 | 16.1 | 16.4 | 17.4 | 19.9 | 20 | 20.5 | 22.9 | 23.2 | 24.8 | 26 | 26.35 | 27.2 | 30.4 | 31.6 | 34.43 | 38 | 49.3 | 80 | 85.1 | 107.1

  • Longitud del producto (in) .56 | .602 | .63 | .645 | .685 | .76 | .783 | .79 | .902 | .97 | 1.02 | 1.037 | 1.07 | 1.19 | 1.24 | 1.35 | 1.49 | 1.94 | 3.15 | 3.35 | 4.22

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 85 | -40 – 100 | -40 – 150 | -40 – 120 | -30 – 130

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 302 | -40 – 185 | -40 – 212 | -40 – 257 | -40 – 266 | -40 – 248 | -22 – 266

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 85 | 100 | 120 | 125 | 130 | 150

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 185 | 212 | 248 | 257 | 266 | 302

Operación/aplicación

  • Conforme a los lineamientos automotrices  YSí, el lineamiento KOMAX para la inserción automática de los componentes en las conexiones eléctricas, versión 5.0 (marzo de 2018)

  • Aplicación de circuitos  Potencia | Potencia y señal | Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB | UL 94V-0

  • Grado IP  IP4K9K | IP67 | IP69K | IP6K9K | IPX4 | IPX4K | IPX9K

  • Compatible con organizaciones o normas  DIN IEC 512

Características del empaquetado

  • Método de empaque  A granel | Bolsa | Caja | Caja de cartón | Caja y cartón | Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1 | 88 | 120 | 123 | 150 | 250 | 400 | 460 | 900 | 1000 | 1100 | 1110 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 2700 | 3000

Otro

  • Requiere mantenimiento  No | Sí

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No | Sí

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.