| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de terminal | Calibre del cable | Calibre del cable | Ancho de terminal tab | Interfaz de revestimiento | Función principal de bloqueo | Sellable | Grosor de terminal tab | Tipo de sello para teminal | Búsqueda del calibre del cable | Búsqueda del calibre del cable | El producto se conecta a | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Longitud de terminal tab | Rango de temperatura de funcionamiento | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
|---|
| 144969-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .2 – .6 mm² | 24 – 19 AWG | .64 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | - | Sin sellar | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm², .6 mm² | 19 AWG, 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Alambres y cables | 120 °C | 13.7 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 144969-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .2 – .6 mm² | 24 – 19 AWG | .63 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | - | - | Sin sellar | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm², .6 mm² | 19 AWG, 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 120 °C | 13.7 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 5-965908-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | Sí | .63 mm | Sello de un solo cable (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 140 °C | 22 mm | -40 – 140 °C | - | - |
| 969084-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | .63 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | Sin sellar | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 120 °C | 13.6 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 5-1534116-2 | 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | .63 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | - | - | Sin sellar | .25 mm², .32 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 110 °C | 13.6 mm | '-40 – 110 °C | - | - |
| 1703032-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .63 mm | Sello de un solo cable (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 120 °C | 14.5 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 5-1703282-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | - | - | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 105 °C | 13.6 mm | -40 – 105 °C | - | - |
| 1719532-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .85 mm² | 18 AWG | .64 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | Sin sellar | .85 mm² | 18 AWG | Cable | 120 °C | 13.6 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 2141830-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | .63 mm | Sello de un solo cable (SWS) | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Cable | 120 °C | 21.7 mm | -40 – 120 °C | - | - |