Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de conector hembra  180°

  • Función principal de bloqueo  Lengüeta de bloqueo

  • Sellable  No

Características del cuerpo

  • Tipo de sello para teminal  Sin sellar

Características del contacto

  • Fabricación de contactos  Estampado y formado

  • Tamaño de contacto  .63mm | .64mm

  • Corriente nominal típica (A) 7.5

  • Tipo de remache  Remache FFC

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño

  • Tipo de terminal  Lengüeta | Pin | Receptáculo

  • Ancho de terminal tab (mm) .63 | .64

  • Ancho de terminal tab (in) .025

  • Interfaz de revestimiento  Estaño (Sn) | Plata (Ag)

  • Grosor de terminal tab (mm) .63 | .64

  • Grosor de terminal tab (in) .025

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Alambres y cables | Cable

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  0.25 mm [ .01 in ]

  • Búsqueda del calibre del cable (mm²) .2 | .22 | .25 | .3 | .35 | .4 | .5 | .6

  • Búsqueda del calibre del cable (AWG) 20 | 21 | 22 | 23

  • Longitud de terminal tab (mm) 13.7 | 15.5 | 21.4 | 24.1

  • Longitud de terminal tab (in) .54 | .6 | .61 | .84 | .95

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Sin aislamiento

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 120 | 140

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 212 | 248 | 284

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 140 | -40 – 120

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 284 | -40 – 248

Operación/aplicación

  • Compatible con el material base del alambre  Cobre

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete

  • Cantidad por empaque  12500 | 13000

Otro

  • Terminal transmite  0 – 24 A (potencia baja)

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.