| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de terminal | Calibre del cable | Calibre del cable | Ancho de terminal tab | Interfaz de revestimiento | Función principal de bloqueo | Sellable | Grosor de terminal tab | Terminal transmite | Tipo de sello para teminal | Búsqueda del calibre del cable | Búsqueda del calibre del cable | El producto se conecta a | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Longitud de terminal tab | Rango de temperatura de funcionamiento | Conformidad con la directiva RoHS de la UE |
|---|
| 5-928918-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm², .35 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 140 °C | 21.5 mm | -40 – 140 °C | - |
| 6-928918-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm², .35 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 120 °C | 21.5 mm | -40 – 120 °C | - |
| 6-928918-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm², .35 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 140 °C | 21.5 mm | -40 – 140 °C | - |
| 6-928918-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm², .35 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 140 °C | 21.5 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-928999-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm², 3.5 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 120 °C | 13.7 mm | -40 – 120 °C | - |
| 5-928999-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm², 3.5 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-928999-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm², 3.5 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 6-928999-5 | 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm², 3.5 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-962885-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .25 mm², .3 mm², 3.5 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 120 °C | 14 mm | -40 – 120 °C | - |
| 5-962885-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | Sí | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .25 mm², .3 mm², 3.5 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 140 °C | 14 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-962885-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | Sí | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .25 mm², .3 mm², 3.5 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 140 °C | 14 mm | -40 – 140 °C | - |
| 7-962885-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | Sí | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .25 mm², .3 mm², 3.5 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 140 °C | 14 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-962886-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | .63 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 120 °C | 21.7 mm | -40 – 120 °C | - |
| 5-962886-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | Sí | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 140 °C | 21.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-962886-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | .63 mm | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | Sí | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 140 °C | 21.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-963715-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 120 °C | 13.7 mm | -40 – 120 °C | - |
| 5-963715-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-963715-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 6-963715-5 | 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-963716-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Alambres y cables | 120 °C | 21.5 mm | -40 – 120 °C | - |
| 5-963716-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Alambres y cables | 140 °C | 21.5 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-963716-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Alambres y cables | 140 °C | 21.5 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-965906-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 120 °C | 14.3 mm | -40 – 120 °C | - |
| 5-965906-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | Sí | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 140 °C | 14.3 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-965908-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 120 °C | 22 mm | -40 – 120 °C | - |
| 968131-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | 1 – 2.5 mm² | 16 – 14 AWG | 5.2 mm | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | - | - | Sin sellar | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | Cable | 150 °C | 26.9 mm | -40 – 150 °C | - |
| 5-968220-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | .63 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 120 °C | 13.7 mm | -40 – 120 °C | - |
| 5-968220-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | .63 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-968220-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | .63 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-968221-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 120 °C | 13.7 mm | -40 – 120 °C | - |
| 5-968221-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-968221-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 1355717-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Cable | 120 °C | 13.6 mm | -40 – 120 °C | - |
| 1355717-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Cable | 140 °C | 13.6 mm | -40 – 140 °C | - |
| 1355717-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Cable | 140 °C | 13.6 mm | -40 – 140 °C | - |
| 1355719-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Cable | 120 °C | 21.5 mm | -40 – 120 °C | - |
| 1355719-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Cable | 140 °C | 21.5 mm | -40 – 140 °C | - |
| 1393364-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .64 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | - | - | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | - | - | 16.65 mm | - | - | - |
| 1393364-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .64 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | - | - | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | - | - | 16.65 mm | - | - | - |
| 1393365-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .64 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | - | - | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | - | - | 16.65 mm | - | - | - |
| 1393365-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .64 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | - | - | 16.65 mm | - | - | - |
| 1393366-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .64 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 100 °C | 16.65 mm | -40 – 100 °C | - |
| 1393366-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | - | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | - | -40 – 125 °C | - |
| 2-1393366-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .64 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 100 °C | 16.65 mm | -40 – 100 °C | - |
| 1393367-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 125 °C | 17.2 mm | -40 – 125 °C | - |
| 1393367-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 125 °C | 17.2 mm | -40 – 125 °C | - |
| 2-1393367-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 125 °C | 17.2 mm | -40 – 125 °C | - |
| 1-1419158-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 125 °C | 24.45 mm | -40 – 125 °C | - |
| 2-1419158-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | 24.45 mm | -40 – 125 °C | - |
| 2-1419158-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | 24.45 mm | -40 – 125 °C | - |