Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Sensores de presión de salida mV

  • Tipo de presión  Absoluto

  • Tipo de empaque  Soldable

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector para PCB de 5 pines

Características eléctricas

  • Corriente de suministro (mA) 1.5

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 5 – 14 | 5 – 9.5

Dimensiones

  • Diámetro del producto  15.83 mm [ 0.623 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 1.03 | 2.07 | 3.45 | 6.89

  • Presión (psi) 15 | 30 | 50 | 100

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  Con clasificación 3X

  • Interfaz de salida  Analógico

  • Precisión de presión ± (%) 0.1

  • Detalles de la señal de salida  100 mV | Sensibilidad = 12 - 27 mV/V

Otro

  • Opciones de sensor  Personalizado

  • No linealidad ± (%) 0.1

  • Conexión a puerto  Soldable (sin rosca)

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos