Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión
Absoluto | Medidor
-
Tipo de empaque
Montaje de junta tórica
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable plano
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA)
1.5
Dimensiones
-
Diámetro del producto
18.97 mm [ 0.746 in ]
-
Altura de producto
13.8 mm [ .54 in ]
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
.344 | 1.03 | 6.89 | 20.68 | 34.47
-
Presión (psi)
5 | 15 | 100 | 300 | 500
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 125 | -20 – 70
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 257 | '-4 – 158
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba
3X
-
Detalles de la señal de salida
100 mV
Otro
-
Opciones de sensor
Sin tubo | Tubo de ventilación
-
No linealidad ± (%)
0.1