Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El 89 no compensado cuenta con roscas UNEF 5/16-32 y se puede soldar en su lugar. También puede venir con una variedad de accesorios roscados como de 1/4 y 1/8NPT, 1/4BSP, así como accesorios de procesos personalizados. Ponte en contacto con la fábrica para conocer las opciones de ajuste roscado. El sensor 89 no compensado está diseñado para aplicaciones del OEM de alta presión que requieran compatibilidad con medios corrosivos. El encapsulado del sensor utiliza aceite de silicio para transferir la presión del diafragma de acero inoxidable 316L al elemento de detección.

VENTAJAS

  • Sensor de presión de acero inoxidable 316L 
  • Alta presión 
  • Salida de 0 mV a 100 mV 
  • Absoluto
  • Accesorios de proceso soldables y roscados
  •  Rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +125 °C
  • ±0.25 % de no linealidad de la presión
  • Fiabilidad de estado sólido 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Sensores de presión de salida mV

  • Tipo de presión  Absoluto | Medidor sellado

  • Tipo de empaque  Accesorios de proceso roscados | Soldable

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Alambres conductores | Alambres conductores | Cable | Cable plano

Características eléctricas

  • Corriente de suministro (mA) 1.5

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 5

Dimensiones

  • Diámetro del producto (mm) 9.04 | 9.24 | 10 | 15.7 | 15.88 | 16 | 18.54 | 21.46

  • Diámetro del producto (in) 0.356 | 0.364 | 0.394 | .62 | .625 | .63 | 0.73 | 0.845

  • Altura de producto (mm) 13.2 | 19.05 | 20.08 | 20.32 | 21.08 | 22.09 | 24.38 | 27.94 | 33.02 | 35.56

  • Altura de producto (in) .52 | .75 | .8 | .82 | .83 | .87 | .96 | 1.11 | 1.3 | 1.4

Condiciones de uso

  • Presión (psi) 1000 | 3000 | 5000 | 10000

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  3X

  • Detalles de la señal de salida  0 – 100 mV | 125 mV | 125 mV | Sensibilidad = 15 - 28 mV/V

Otro

  • No linealidad ± (%) 0.25

  • Conexión a puerto  1/4-18 NPT | 1/4-18 NPT (5/8 Hex) | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF-2A | Hembra BSPP 1/4-19 | Hembra UNF 7/16-20 | M16x1.5 | Macho M10x1 | Ninguno | Soldable (sin rosca)

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos