Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El 86 no compensado está diseñado para el montaje de junta tórica y aplicaciones OEM que requieran compatibilidad con medios corrosivos.  El paquete de detección utiliza aceite de silicio para transferir la presión del diafragma de acero inoxidable 316L al elemento de detección.  

BENEFICIOS

  • Sensor de presión 316L SS
  • Perfil pequeño
  • Salida de 0 a 100 mV
  • Absoluta y manométrica 
  • Montaje de junta tórica
  • Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +125 °C
  • ±0,2 % de no linealidad de la presión
  • Fiabilidad de estado sólido 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Sensores de presión de salida mV

  • Tipo de presión  Absoluto

  • Tipo de empaque  Montaje de junta tórica

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Alambres conductores

Características eléctricas

  • Corriente de suministro (mA) 1.5

Dimensiones

  • Diámetro del producto  15.82 mm [ 0.622 in ]

  • Altura de producto  11.4 mm [ .448 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (psi) 50

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  3X

  • Detalles de la señal de salida  100 mV

Otro

  • Opciones de sensor  Sin tubo

  • No linealidad ± (%) 0.1

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos