Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sensor 82 no compensado se puede configurar para montaje en junta tórica o accesorios de proceso roscados. Además, está diseñado para aplicaciones OEM en los que se requiere compatibilidad con medios corrosivos. El paquete de detección utiliza aceite de silicona para transferir la presión del diafragma de acero inoxidable 316L al elemento de detección. Consulta las fichas técnicas del sensor 82 compensado y de voltaje constante para obtener más información sobre sus diferentes características.  

BENEFICIOS

  • Sensor de presión SS 316L 
  • Paquete de 19 mm de diámetro 
  • Salida de 0 a 100 mV 
  • Absoluta y manométrica
  • Accesorios de montaje en junta tórica o proceso roscado
  • Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +125 °C
  • Hasta un ±0,1 % de no linealidad de la presión
  • Confiabilidad del estado sólido 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Sensores de presión de salida mV

  • Tipo de presión  Absoluto | Medidor

  • Tipo de empaque  Accesorios de proceso roscados | Montaje de junta tórica

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Puente abierto, sin compensación

Características eléctricas

  • Corriente de suministro (mA) 1.5

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 5

Dimensiones

  • Diámetro del producto (mm) 18.94 | 19

  • Diámetro del producto (in) 0.746 | 0.748

  • Altura de producto (mm) 6.48 | 9.62 | 11.18 | 13.72

  • Altura de producto (in) .25 | .38 | .44 | .54

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .068 | .344 | 1.03 | 2.06 | 3.44 | 6.89 | 20.68 | 34.47

  • Presión (psi) 1 | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  10X FS | 3X

  • Detalles de la señal de salida  20 mV | Sensibilidad = 12 - 27 mV/V

Otro

  • Opciones de sensor  Sin tubo | Tubo de ventilación

  • No linealidad ± (%) 0.1 | 0.3

  • Conexión a puerto  1/4-18 NPT | 1/4 NPT | 1/8-27 NPT | 7/16-20 UNF | Anillo de soldadura | Macho UNF 1/2-20 | Soldable (sin rosca)

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos