Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El modelo 82 de voltaje constante se puede configurar para el montaje en arandela de junta tórica o accesorios roscados. Además, está diseñado para aplicaciones OEM en las que se requiere compatibilidad con medios corrosivos. El encapsulado del sensor utiliza aceite de silicona para transferir la presión del diafragma de acero inoxidable 316L al elemento de detección.  El encapsulado se une a un sustrato cerámico que contiene resistores con recorte de láser para la compensación de temperatura y la corrección de compensación. 

Consulta las fichas técnicas del modelo 82 compensado y no compensado para obtener más información sobre sus diferentes características. 

VENTAJAS

  • Sensor de presión 316L SS 
  • Encapsulado de 19 mm de diámetro 
  • Salida de 0 a 100 mV 
  • Absoluta y manométrica 
  • Con compensación térmica 
  • Montaje en junta tórica o mediante accesorios roscados
  • Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +125 °C
  • Hasta un ±0,1 % de no linealidad de presión
  • Fiabilidad de estado sólido 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Sensores de presión de salida mV

  • Tipo de presión  Absoluto | Medidor

  • Tipo de empaque  Accesorios de proceso roscados | Montaje de junta tórica

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable con conector | Cable plano

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 10

Dimensiones

  • Diámetro del producto  19 mm [ 0.748 in ]

  • Altura de producto  6.48 mm [ .25 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .068 | .344 | 1.03 | 2.06 | 3.44 | 6.89 | 20.68 | 34.47

  • Presión (psi) 1 | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125 | -20 – 70

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 257 | '-4 – 158

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  10X FS | 3X

  • Detalles de la señal de salida  100 mV | 80 mV

Otro

  • Opciones de sensor  Sin tubo | Tubo de ventilación

  • No linealidad ± (%) 0.1 | 0.3

  • Conexión a puerto  1/4-18 NPT | 1/4-19 BSP | 1/8-27 NPT | 7/16-20 UNF | Ninguno | Soldable (sin rosca)

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos