Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El 154N no compensado está diseñado para el montaje de arandela de fuerza y aplicaciones OEM que requieran compatibilidad con medios corrosivos. El paquete de detección utiliza aceite de silicona para transferir la presión del diafragma de acero inoxidable 316L al elemento de detección. Consulte la hoja de datos del 154N compensado y de voltaje constante para obtener más información sobre las diferentes características del 154N.

Ventajas

  • Montaje de la junta tórica 
  • Rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +125 °C 
  • Hasta ±0,1 % de no linealidad de la presión 
  • Fiabilidad del estado sólido 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Sensores de presión de salida mV

  • Tipo de presión  Absoluto | Medidor

  • Tipo de empaque  Montaje de junta tórica

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Puente abierto, sin compensación

Características eléctricas

  • Corriente de suministro (mA) 1.5

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 5

Dimensiones

  • Diámetro del producto  18.97 mm [ 0.746 in ]

  • Altura de producto  13.8 mm [ .54 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (psi) 1 | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  10X FS | 3X

  • Detalles de la señal de salida  Sensibilidad = 12 - 27 mV/V

Otro

  • Opciones de sensor  Sin tubo | Tubo de ventilación

  • No linealidad ± (%) 0.1

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos