Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El sensor 154BC es una unidad de bajo costo con un diseño sin cabezal, para el montaje con arandela de fuerza y para aplicaciones de fabricantes de equipos originales (OEM) que requieren compatibilidad con medios corrosivos. La opción de titanio ofrece una mayor resistencia a los materiales corrosivos y a los productos químicos de limpieza agresivos, lo cual amplía el rango de aplicaciones de uso a elementos como máquinas de diálisis y mediciones de sal o agua salobre. La unidad de detección utiliza aceite de silicona para transferir la presión del diafragma de acero inoxidable 316L o de titanio al elemento de detección. El paquete se une a un sustrato cerámico que contiene resistores con recorte de láser para la compensación de temperatura y la corrección de compensación. Se incluye un resistor adicional con recorte de láser que se puede utilizar para ajustar un amplificador diferencial externo y proporcionar intercambiabilidad de intervalo a menos del ±1 %. Consulta las fichas técnicas del sensor 154N no compensado y de voltaje constante para obtener más información sobre las diferentes características del 154. 

Beneficios

  • Montaje con arandela de fuerza 
  • Temperatura compensada de -20 °C a +85 °C
  • Intervalo intercambiable de un 1.0 % (proporcionado por el resistor de ajuste de ganancia) 
  • Fiabilidad de estado sólido 
  • ±0.3 % de no linealidad de la presión 
  • Opción de titanio
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Sensores de presión de salida mV

  • Tipo de presión  Absoluto | Medidor

  • Tipo de empaque  Montaje de junta tórica

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable con conector | Cable plano

Características eléctricas

  • Corriente de suministro (mA) 1.5

Dimensiones

  • Altura de producto  13.8 mm [ .54 in ]

  • Diámetro del producto  18.97 mm [ 0.746 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 7 | 12 | 18 | 28

  • Presión (psi) 15 | 30 | 50 | 100 | 300

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  2X

  • Detalles de la señal de salida  100 mV

Otro

  • Opciones de sensor  Acero inoxidable 316L | Titanio comercialmente puro (CP) Grado 2 según la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales (ASTM)

  • No linealidad ± (%) 0.3

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos