Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de flujo de aire másico  Bidireccional

  • Tipo de empaque  Híbrido

Dimensiones

  • Altura de producto  1.1 mm [ .043 in ]

  • Longitud del producto  23 mm [ .905 in ]

  • Ancho de producto  10.15 mm [ .399 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos