Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector | Juego de conectores
-
Tipo de ensamble
Conector eléctrico
-
Precableado
No
-
Tipo de carcasa para conector circular
Todo de plástico
-
Requisito de ensamble
Ensamblado en fábrica
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Conector circular hembra | Conector circular macho
-
Tipo de carcasa
Estuche metálico completo | Plástico
Características de la configuración
-
Ubicación de los pines codificados y polarizados
A
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica
Con
-
Número de posiciones
4 | 8
-
Número de posiciones de señal
8
-
Contactos precargados
No | Sí
Características eléctricas
-
Tipo de protección y supresión EMI y RFI
Blindaje
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
30 | 50
Características del cuerpo
-
Tipo de protección ambiental
Sellado | Sellado de elastómero
-
Color del producto
Negro
-
Peso del producto
25 g [ 0.883 oz ]
-
Protección contra el medio ambiente
IP67 | Sí
-
Material de junta tórica
Caucho de silicona
-
Material de recubrimiento de carcasa
Níquel
-
Material base de la carcasa
Latón | Plástico
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Termoplástico con bajo riesgo de incendio
-
Con sello hermético
Sí
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
2 | 4
-
Género inverso
Sí
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Enchufe | Pin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Roscado
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel | Suspensión libre (en línea)
-
Código de polarización
A | D
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Retención de la conexión
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular
16
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
8.5 mm [ .335 in ]
-
Calibre del cable (mm²)
.0326 | .15
-
Calibre del cable (AWG)
22 | 26
Condiciones de uso
-
Nivel de sellado contra el agua IP
IP67
-
Nivel de sellado contra el polvo IP
6
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 85 | -40 – 70
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 185 | -40 – 158
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles)
250
-
Aplicación de circuitos
Señal
-
Con protección
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados
IEC
Características del empaquetado
Otro
-
De mantenimiento en sitio
Sí