Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del producto
Cilíndrico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Conector de 6 pines
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
8.5 – 28
Características del cuerpo
-
Material de caja
Acero inoxidable
-
Configuración de conductor
Conductor accionado por resorte
Dimensiones
-
Diámetro del producto
19.05 mm [ 0.75 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
-
Especificaciones ambientales
Presión de 1,000 PSI
Operación/aplicación
-
Detalles de la señal de salida
0 – 5 V | 1 – 6 V
Estándares de la industria
Otro
-
Error de linealidad (rango completo) (%)
±.25