Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El cabezal de medición PCA-116 ofrece la solución de medición más rentable disponible, gracias a la incorporación de un transformador diferencial de variación lineal (LVDT) estándar, rodamientos de manguito aislante de nailon de baja fricción y un eje cargado por resorte externo.  Otras características incluyen el diámetro exterior que cumple con las normas de la industria para una fácil instalación y una punta de contacto de acero reforzado reemplazable para herramientas, con roscas 4-48 UNF-2A. Como sucede con la mayoría de nuestros transformadores diferenciales de variación lineal (LVDT), los devanados de la serie PCA-116 están impregnados al vacío con una resina flexible de alta temperatura especialmente formulada, y el conjunto de la bobina está encapsulado dentro de su carcasa con un epoxi de dos compuestos. Esto proporciona una excelente protección contra ambientes hostiles, como entornos con altos niveles de humedad, vibraciones y golpes.

VENTAJAS

  • Cabezal de medición económico
  • Operación por CA
  • Repetibilidad de 0.0001 pulgadas (2.5 µm)
  • Rangos de carrera de hasta ±0.3" (7.6 mm)
  • Punta de contacto de acero reforzado reemplazable para herramientas
  • Compatible con todos nuestros acondicionadores de señal 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del producto  Cilíndrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conductores

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3

Características de la señal

  • Frecuencia de excitación (kHz) .05 – 10 | 1 – 10

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Conductor accionado por resorte

Dimensiones

  • Diámetro del producto  19.05 mm [ 0.75 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 95 °C [ -67 – 203 °F ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP61

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.5

Documentos Relacionados