Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del producto
Cilíndrico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable blindado
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
3
Características de la señal
-
Frecuencia de excitación (kHz)
2.5 – 10
Características del cuerpo
-
Material de caja
Acero inoxidable
-
Configuración de conductor
Conductor accionado por resorte
Dimensiones
-
Diámetro del producto
9.52 mm [ 0.375 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-18 – 121 °C [ 0 – 250 °F ]
Estándares de la industria
Otro
-
Error de linealidad (rango completo) (%)
±.25