Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El HC-485 elimina la necesidad de realizar una conversión de tipo analógico a digital costosa y propensa a errores al convertir de manera interna las señales LVDT analógicas en unidades de ingeniería (imperiales o métricas).  Lo que obtenemos como resultado es un dispositivo de medición totalmente calibrado y rastreable, listo para instalarse y 100 % intercambiable en campo. El HC-485 funciona con un suministro de 8,5 VCC a 30 VCC y ofrece una salida digital (de 2 hilos) RS-485 direccionable (protocolos MODBus RTU y ASCII) que se ejecuta a una velocidad de transmisión de 119 kBd y es capaz de manejar hasta 32 dispositivos que se comunican a través de dos cables. Las lecturas MIN, MAX y TIR se muestrean y almacenan de forma interna a una velocidad de actualización máxima de 600 muestras por segundo y se proporcionan al host a pedido. También se proporciona una salida de velocidad (en pulgadas o mm por segundo), mientras que una función de tara interna (cero) permite la máxima flexibilidad de ajuste.

VENTAJAS

  • salida RS-485
  • ±0,25 % de linealidad FR máx. (±0,1 % opcional)
  • 32 dispositivos que se comunican a través de 2 cables
  • Lecturas MIN, MAX y TIR
  • Salida de velocidad  Función de tara interna (cero)
  • Recorrido de 0,125 in a 3 in
  • Clasificación IEC IP68 a 1000 psi (70 bar) 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del producto  Cilíndrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector de 6 pines

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 8.5 – 30

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Núcleo independiente

Dimensiones

  • Diámetro del producto  19.05 mm [ 0.75 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

  • Especificaciones ambientales  Presión de 1,000 PSI

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.25

Documentos Relacionados