Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El HCT, que funciona con un voltaje de bucle de +10,5 VCC a +28 VCC, proporciona una salida de bucle de corriente suave de 4-20 mA. El verdadero sellado hermético del conjunto de la bobina y la electrónica proporciona una protección superior contra entornos adversos. El conector eléctrico integral (tipo MS, soldado, sellado con vidrio) facilita la instalación y permite reemplazar un cable dañado sin comprometer el sensor. Disponible en una serie de rangos de medición lineal estándar de 0,25 a 10 pulgadas, el HCT es ideal para industrias de procesos y aplicaciones de plantas de energía, o donde se requieran mediciones de alta precisión en entornos eléctricamente ruidosos. La salida de bucle de corriente de 2 hilos de 4-20 mA es compatible con la mayoría de los PLC. 

VENTAJAS

  • Funcionamiento en bucle de corriente de 2 hilos de 4-20 mA 
  • El rango varía de 0,25 a 10 pulgadas
  • Sellado herméticamente, todo soldado
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Conector del tipo MS
  • Tolerancia ante golpes y vibraciones
  • Clasificación IEC IP68 a 1000 PSI [70 bares]
  • Opción de núcleo cautivo (la mayoría de los modelos) 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del producto  Cilíndrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector de 6 pines

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 10.5 – 28

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Núcleo independiente

Dimensiones

  • Diámetro del producto  19.05 mm [ 0.75 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

  • Especificaciones ambientales  Presión de 1,000 PSI

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  4 – 20 mA

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.5

Documentos Relacionados