Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

La salida extremadamente lineal y de bajo ruido hace que la serie DS-SE sea la opción perfecta para interactuar con entradas unipolares de convertidores analógicos a digitales, PLC y varios sistemas de recopilación de datos.  La serie DC-SE está regulada internamente, lo que proporciona inmunidad a la onda de la línea y permite el funcionamiento desde fuentes de energía no reguladas de entre 8.5 V de CC y 28 V de CC. El muy bajo consumo de corriente típico de 6 mA es ideal para aplicaciones remotas o alimentadas por batería. El oscilador altamente estable proporciona un excelente rendimiento de temperatura en todo el rango de temperatura de funcionamiento, mientras que la demodulación síncrona garantiza un excelente rechazo de ruido. La protección EMI/ESD incorporada y el cable blindado permiten el funcionamiento en entornos industriales ruidosos, con doble blindaje magnético que proporciona la máxima protección contra campos dispersos.  

Ventajas

  • Funcionamiento de CC de un solo extremo 
  • Bajo consumo de corriente de 6 mA 
  • El rango varía de 0.1 a 6 pulgadas 
  • Linealidad de 0.25 % 
  • Carcasa de acero inoxidable 
  • Doble blindaje magnético 
  • Protegido contra EMI/ESD 
  • Cable blindado de 1 metro de largo
  • Opción de núcleo cautivo 
  • Compatible con el estándar CE
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del producto  Cilíndrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable blindado

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 8.5 – 28

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Núcleo independiente

Dimensiones

  • Diámetro del producto  19.05 mm [ 0.75 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  0 – 5 V | 1 – 6 V

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP61

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.25

Documentos Relacionados