Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del producto
Cilíndrico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Conductores
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
3
Características de la señal
-
Frecuencia de excitación (kHz)
.4 – 3
Características del cuerpo
-
Material de caja
Acero inoxidable
-
Configuración de conductor
Núcleo independiente
Dimensiones
-
Diámetro del producto
20.6 mm [ 0.812 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
Otro
-
Error de linealidad (rango completo) (%)
±2 %