Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Con un peso de núcleo extremadamente bajo, la serie XS-B es la opción perfecta para mediciones de desplazamiento a alta velocidad, medición de materiales y películas delicadas, o donde núcleos más pesados influirían en el resultado de la medición. La serie XS-B está disponible en rangos de carrera de ±0,1 pulgadas (±2,54 mm) o ±0,25 pulgadas (±6,35 mm), configuraciones de montaje estándares o roscadas y con una terminación de conductor volante o de conductor con revestimiento de poliuretano (todo depende del modelo). Todos los modelos incorporan una carcasa de acero inoxidable ferromagnética que proporciona protección electromagnética y electrostática.

VENTAJAS

  • Tamaño micro
  • Núcleo de baja masa
  • Diámetro de la carcasa de 3/16 o 1/4 de pulgada
  • Rangos de carrera ±0,1 y ±0,25 pulgadas
  • Frecuencia de operación de hasta 20 kHz
  • Montaje en mamparo estándar o roscado
  • Carcasa de acero inoxidable 
  • Protección magnética 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del producto  Cilíndrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conductores

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 1

Características de la señal

  • Frecuencia de excitación (kHz) 2.5 – 20

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Núcleo independiente

Dimensiones

  • Diámetro del producto (mm) 1.57 | 4.78 | 6.27

  • Diámetro del producto (in) 0.06 | 0.188 | 0.246

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 150 | -40 – 60

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 140 | '-67 – 302

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP61

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.2 | ±.25 | ±.5

Documentos Relacionados