Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del producto
Cilíndrico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Conductores
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
3
Características de la señal
-
Frecuencia de excitación (kHz)
2 – 20
Características del cuerpo
-
Material de caja
Acero inoxidable
-
Configuración de conductor
Núcleo independiente
Dimensiones
-
Diámetro del producto
9.52 mm [ 0.375 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 200 °C [ -4 – 392 °F ]
-
Especificaciones ambientales
Sumergible a 10,000 PSI
Otro
-
Error de linealidad (rango completo) (%)
±.25