Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Estos sensores resistentes de 3/4 de pulgada de diámetro, herméticamente sellados, están construidos completamente en acero inoxidable y están disponibles en rangos de 0,100 pulgadas (2,5 mm) a 4,00 pulgadas (100 mm).  El máximo error de linealidad para un sensor de la serie GHS 750 es de ±0,10 % de la salida de rango completo. Las unidades se suministran con electrónica incorporada para el funcionamiento en corriente continua con una salida precalibrada de 0-10VDC (GHSE) o para el funcionamiento en bucle de corriente de 4-20 mA (GHSI).  

Ventajas

  • Rangos de 0,100 pulgadas a 4,00 pulgadas
  • No linealidad inferior a ±0,10 %.
  • Repetibilidad de <0,01 %
  • Salidas 0-10VDC o 4-20mA
  • Construcción resistente de acero inoxidable
  • Bobina sellada herméticamente de acuerdo con IEC IP-68
  • Conectores axiales o radiales con enchufe de acoplamiento incluido
  • Opción de extensión de aire/retracción de resorte 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector de 6 pines

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 8 – 28 | 12 – 26

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Conductor accionado por resorte

Dimensiones

  • Diámetro del producto  19.05 mm [ 0.75 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  0 – 10 V | 4 – 20 mA

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.1

Documentos Relacionados