Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Son sensores resistentes sellados herméticamente, están fabricados íntegramente de acero inoxidable y se diseñaron para aplicaciones industriales generales. Los devanados de la bobina están sellados contra entornos hostiles según la norma IP-68 de la IEC y la terminación eléctrica se realiza a través de un conector axial sellado (HSD) o radial sellado (HSDR). El conector radial brinda dos ventajas importantes. En primer lugar, ofrece un diseño con orificio pasante, que permite acceder a uno o ambos extremos del núcleo del sensor LVDT para obtener un mejor soporte mecánico y mejor guía del núcleo y para que la limpieza sea más fácil en lugares sucios o con polvo. La segunda ventaja del conector radial es una longitud instalada más corta en comparación con las unidades del mismo rango con conectores axiales. El enchufe del conector de acoplamiento se suministra con la unidad. Los sensores de las series HSD y HSDR 750 utilizan componentes electrónicos incorporados para proporcionar las características deseables de un LVDT, como un funcionamiento sin fricción y una respuesta dinámica, con la conveniencia y simplicidad adicionales de la entrada de CC y la salida de CC precalibrada. Se diseñaron para funcionar junto con controladores PLC, indicadores digitales, convertidores de señal analógica a digital, procesadores de datos computarizados y sistemas de recopilación de datos para el control de calidad. 

VENTAJAS

  • Rangos de ±0,381 mm a ±254 mm (±0,015 in a ±10 in)
  • Conector en línea (HSD) u orificio pasante (HSDR)
  • A prueba de factores ambientales según la norma IP-68 de la IEC
  • Entrada de CC de ±15 V, salida de CC precalibrada de 0 a ±10 V 
  • No linealidad inferior al ±0,25 % de la salida de rango completo (FRO)  Incluye enchufe de acoplamiento para conector 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector de 6 pines

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) '-15 – 15

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Núcleo independiente

Dimensiones

  • Diámetro del producto  19.05 mm [ 0.75 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  ±10 V

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.25

Documentos Relacionados