Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los devanados de la bobina están sellados para resistir entornos exigentes, de conformidad con la norma IEC IP-68, y la terminación eléctrica se realiza a través de un conector sellado axial (HSA) o radial (HSAR). El conector radial ofrece dos ventajas importantes. En primer lugar, da como resultado un diseño con orificio pasante, que proporciona acceso a uno o ambos extremos del núcleo del LVDT para mejorar el soporte mecánico y la guía del núcleo, además de facilitar la limpieza en entornos con polvo o suciedad. La segunda ventaja del conector radial es que reduce la longitud de instalación en comparación con unidades del mismo rango equipadas con conectores axiales. El conector macho se incluye con la unidad. Disponibles en rangos que van desde ±0.050 pulgadas (±1.25 mm) hasta ±10.0 pulgadas (±250 mm), los sensores series HSA/HSAR 750 ofrecen alta resolución, excelente repetibilidad y baja histéresis propias de la tecnología LVDT, así como máxima sensibilidad compatible con buena linealidad. El error máximo de linealidad para cualquiera de estos sensores es de ±0.25 % del rango completo de salida y utilizan una línea recta que representa el mejor ajuste estadístico, obtenida mediante el método de mínimos cuadrados. 

Características

  • Rangos de ±0.050 pulgadas a ±10.0 pulgadas
  • Con sellado hermético conforme a la norma IEC IP-68
  • No linealidad inferior a ±0.25 % de FRO 

Aplicaciones

  • Posicionadores para máquinas herramienta
  • Extensómetros para pruebas de materiales
  • Posición del cilindro hidráulico
  • Detección de posición de válvula
  • Equipos de ensamble automático
  • Entornos corrosivos
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector de 6 pines

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3

Características de la señal

  • Frecuencia de excitación (kHz) 2.5

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Núcleo independiente

Dimensiones

  • Diámetro del producto  19.05 mm [ 0.75 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.25

Documentos Relacionados