Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia
Resistencia de baja potencia óhmica
-
Tipo de elemento
Tira de metal
-
Código de tamaño del producto
2512 | 3920 | 5930
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Potencia nominal (W)
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15
-
Valor de resistencia (Ω)
0 | 0.0001 | .0002 | 0.00025 | .0003 | .0004 | .0005 | 0.0006 | 0.0007 | .001 | .0015 | .002 | .0025 | .003 | .004 | .005 | 0.0068 | .01
-
Clase de resistencia
Hasta 1 kΩ
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%)
1
Características de la terminación
-
Tipo de terminal para resistencia de montaje en superficie
Soldadura
-
Número de conexiones
2
Dimensiones
-
Altura de producto (mm)
0.27 | .33 | .34 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | .5 | 0.54 | 0.56 | 0.6 | 0.67 | 0.68 | .7 | 0.72 | 0.84 | .85 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.12 | 1.36 | 1.4 | 1.42
-
Altura de producto (in)
.011 | .013 | 0.017 | 0.018 | .019 | .02 | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | .033 | 0.036 | 0.037 | .039 | 0.041 | 0.044 | 0.054 | 0.055 | 0.056
-
Longitud del producto (mm)
6.35 | 10 | 15
-
Longitud del producto (in)
.25 | .394 | .591
-
Ancho de producto (mm)
3.05 | 5.2 | 7.75
-
Ancho de producto (in)
.12 | .205 | .305
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 170 | -55 – 170
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-85 – 338 | -67 – 338
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C)
˂ 100 | ˂ 120 | ˂ 150 | ˂ 175 | ˂ 200 | ˂ 225 | ˂ 250 | ˂ 300 | ˂ 50 | ˂ 60 | ˂ 75
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria
De conformidad con AEC-Q200
-
Nivel de sensibilidad a la humedad
1
Características del empaquetado
-
Método de empaque
En cinta portadora y carrete