Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de elemento  Alambre enrollado

  • Vida útil  1 año

Características eléctricas

  • Frecuencia de autoresonancia (MHz) 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120

  • Inductancia (µH) .1 | .15 | .22 | .24 | .33 | .47 | .68 | 1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8

  • Corriente nominal (máx.) (mA) 1300 | 1360 | 1500 | 1600 | 1610 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2270 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3700 | 3900 | 4000 | 4100 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4900 | 5000 | 5200 | 5300 | 5600 | 5800 | 5900 | 6500 | 6600 | 6900 | 7500 | 9500

  • Resistencia de CC (Ω) 7 | 9 | 10 | 11.5 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 45 | 48 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 74 | 76 | 85 | 86 | 88 | 95 | 99 | 114 | 116 | 117 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 | 190 | 196 | 200 | 220 | 240

  • Tolerancia de los componentes pasivos (%) 20

Dimensiones

  • Longitud del producto (mm) 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2

  • Longitud del producto (in) 0.031 | .039 | .043 | 0.047

  • Ancho de producto (mm) 2 | 2.5 | 3.2

  • Ancho de producto (in) .079 | .098 | .126

  • Altura de producto (mm) 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5

  • Altura de producto (in) 0.047 | 0.063 | .079 | .098

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección  Sí

Estándares de la industria

  • Nivel de sensibilidad a la humedad  1

Características del empaquetado

  • Método de empaque  En cinta portadora y carrete

Otro

  • Factor de calidad del inductor  25 | 30

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos