Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor
De varios hilos | Macizo o de varios hilos
-
Sellable
No
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Resistencia de contacto (mΩ)
1 | 5
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
50 | 250 | 400 | 1000
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
50 | 400 | 1000
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Cobre | Cobre o níquel
-
Longitud de contacto (mm)
20.5 | 22.2 | 25 | 26.9
-
Longitud de contacto (in)
0.874 | 0.98
-
Diámetro de contacto (mm)
8.5
-
Tipo de barril
Abierto | Cerrado
-
Forma de contacto
Redondo
-
Tipo de contacto
Enchufe | Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au) | Plata (Ag)
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño mate | Estaño sobre níquel | Plata
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Con
-
Material de recubrimiento base de contacto
Cobre | Cobre o níquel
-
Material base de contacto
Aleación de cobre | Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5 | 16 | 20 | 70 | 120
-
Diámetro de pin de conexión
2.5 mm [ .098 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Brillante
-
Orientación de contacto
Recto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Brillante
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
Muelle de bloqueo
-
Soporte para el aislamiento de cables
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
4 – 6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 – 20 | 20 | 26 – 22
-
Calibre del cable (mm²)
.14 – .37 | .5 – .75 | .5 | .75 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 16 – 25
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre
Cobre
-
Aplicación de circuitos
Potencia | Potencia y señal | Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
100
-
Método de empaque
Caja | Caja y cartón | Carrete y cartón
-
Método de empaque
Caja | Caja y cartón | Carrete y cartón