Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor
De varios hilos
Características eléctricas
-
Resistencia de contacto (mΩ)
1 | 5
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Cobre o níquel
-
Longitud de contacto (mm)
20 | 23.3 | 27.5
-
Diámetro de contacto (mm)
1 | 4.5 | 8
-
Tipo de barril
Cerrado
-
Forma de contacto
Redondo
-
Tipo de contacto
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au) | Plata (Ag)
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Oro | Plata
-
Material de recubrimiento base de contacto
Cobre o níquel
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5 | 20
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
Muelle de bloqueo
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
7 | 12
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal | Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja
-
Método de empaque
Bolsa y caja