Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable 12 ft | Cable de 10 ft | Cable de 15 ft | Cable de 200 ft | Cable de 20 ft | Cable de 3 ft | Cable de 50 ft | Cable de 6 ft | Cable de 75 ft
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
0 – 25 | 10 – 36 | 18 – 30
Características de la señal
-
Frecuencia de excitación (kHz)
.4 – 3
Características del cuerpo
-
Material de caja
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Diámetro del producto
63.2 mm [ 2.49 in ]
-
Rango de recorrido máximo (mm)
50.8 | 127 | 254 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524
-
Rango de recorrido máximo (in)
2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-18 – 93 °C [ 0 – 200 °F ]
-
Especificaciones ambientales
Sumergible
Operación/aplicación
-
Detalles de la señal de salida
0 – 10 VDC | 10 – 0 V de CC | 20 – 4 mA | 4 – 20 mA | Potenciómetro / Salida de puente
Estándares de la industria
Otro
-
Error de linealidad (rango completo) (%)
±.1 | ±.15 | ±.25