Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de símbolo eléctrico  Surtido de símbolos eléctricos

  • Tipo de señal de seguridad y advertencia  Advertencia de alto voltaje

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo

  • Material primario del producto  Película de vinilo

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 25 | 50

  • Ancho de producto (in) .984 | 1.969

  • Altura de producto (mm) 25 | 43.7

  • Altura de producto (in) .984 | 1.75

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

Características de la impresora/etiqueta

  • Estilo de la etiqueta  Troquelado

  • Acabado de etiqueta  Brillante

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Folleto

  • Cantidad por empaque  150

Otro

  • Tipo de material adhesivo de la etiqueta  Adhesivo acrílico permanente

Documentos Relacionados