Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable | Cable a panel
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Contactos precargados
Sí
-
Número de posiciones
3 | 4 | 6 | 8
-
Número de filas
1 | 2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
32
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Tipo de contacto
Enchufe
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Sin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Cerrojo
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Función de enclavamiento
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel | Suspensión libre (en línea)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Termoplástico GF
-
Distancia entre pines
2 mm [ .079 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm)
13.8 | 15.8 | 19.8 | 23.8
-
Longitud del conector (in)
.543 | .622 | .779 | .937
-
Distancia entre filas
6.5 mm [ .256 in ]
-
Ancho del conector (mm)
16 | 22.5
-
Ancho del conector (in)
0.627 | .885
-
Altura del conector
30 mm [ 1.181 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos
Sí
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Señal
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito
Sin
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa
-
Cantidad por empaque
50 | 100 | 200