Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Cabezal mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Parcialmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Número de columnas  1 | 4

  • Número de posiciones cargadas  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16

  • Condición de carga de contacto de conector  Completamente cargado | Instalados de forma selectiva

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto | Vertical

  • Número de posiciones  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16

  • Número de filas  1 | 3 | 4 | 5 | 7

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 32

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 32

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 32

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Disposición de los contactos  En línea | Matriz

  • Ancho de terminal tab  .6 mm [ .024 in ]

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  2 µm [ 78.74 µin ]

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Mate

  • Grosor de terminal tab  .4 mm [ .016 in ]

  • Grosor del material de recubrimiento base de contacto  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Brillante

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  .2 µm [ 7.87 µin ]

  • Tipo de contacto  Pin | Receptáculo

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Ancho del pin rectangular  .6 mm [ .024 in ]

  • Grosor del pin rectangular  .2 mm [ .008 in ]

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie | Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Alineación de montaje en PCB  Con | Sin

  • Retención de la conexión  Con | Sin

  • Retención de montaje en PCB  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines (mm) 2 | 6.5

  • Distancia entre pines (in) .079 | .256

  • Material de la carcasa  Termoplástico | Termoplástico GF

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 13.8 | 15.8 | 19.8 | 23.8 | 25.9

  • Longitud del conector (in) .543 | .622 | .78 | .937 | 1.02

  • Ancho del conector (mm) 6.4 | 12.6 | 15.8

  • Ancho del conector (in) .252 | .496 | .622

  • Altura del conector (mm) 7.7 | 13

  • Altura del conector (in) .303 | .512

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  75 °C [ 167 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal | Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  240 | 260 | 1200 | 1500 | 1600 | 1920 | 2400 | 2800

  • Método de empaque  Bandeja | Cinta | Tubo

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.