Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho | Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable | Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Contactos precargados  Sí

  • Número de posiciones  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 32

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo | Azul | Naranja | Rojo | Verde

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Tipo de contacto  Enchufe | Lengüeta

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño | Níquel | Oro

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Sin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Tipo de retención de la conexión  Función de enclavamiento

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Termoplástico GF

  • Distancia entre pines  2 mm [ .079 in ]

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) .6 – .9 | .9 – 1 | 1 – 1.5 | 1.15 – 1.35 | 1.35 – 1.6

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .023 – .035 | .035 – .039 | .039 – .059 | .045 – .053 | .053 – .063

  • Longitud del conector (mm) 13.8 | 14.1 | 15.8 | 16.1 | 19.8 | 20.1 | 23.8 | 24.1

  • Longitud del conector (in) .543 | .555 | .622 | .633 | .779 | .791 | .937 | 0.948

  • Ancho del conector (mm) 5.05 | 8.6

  • Ancho del conector (in) .198 | .338

  • Altura del conector (mm) 18.5 | 23

  • Altura del conector (in) .728 | .905

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

Operación/aplicación

  • Libre de halógenos  Sí

  • Con protección  No

  • Aplicación de circuitos  Señal

Marcado de identificación

  • Función de identificación de circuito  Sin

Estándares de la industria

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Tubo

  • Cantidad por empaque  20 | 24 | 25 | 30 | 31 | 34 | 36

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.