Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2

  • Número de filas  1

Características del cuerpo

  • Color del producto  Azul, Blanco, Gris, Negro

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Tamaño de contacto  Tamaño 16

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1.55, 1.56

  • Diámetro de pin de conexión (in) .061

Fijación mecánica

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  5.5 mm [ .216 in ]

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Otro

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-J4A-DRC2

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.