Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector
Junta | Sello de interfaz
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto
Azul | Negro
-
Material primario del producto
Esponja de celda cerrada | Fluorosilicona
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-57 – 107 | '-55 – 125
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-67 – 257 | '-71 – 225
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
107 | 125
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
225 | 257
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HBF
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Encapsulado
-
Cantidad por empaque
1
Otro
-
Resistencia a los hidrocarburos
Excelente
-
Rango de dureza Shore A
35 – 40
-
Contiene lubricante
No | Sí