| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Arquitectura del voltaje nominal | Tipo de conector y de carcasa | Número de posiciones | Sellable | Rango de temperatura de funcionamiento | Número de filas | Posibilidad de asegurar la posición del conector | Función principal de bloqueo | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Diámetro de pin de conexión | Color del producto | El conector y el contacto se conectan a | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Tipo de montaje del conector | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Conector y código de polarización | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
|---|
| DT04-08PA-P021 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales hembra | 8 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 9.09 mm | 1.57 mm | Gris | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | A | - | - |
| DT04-08PA-P026 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales hembra | 8 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 9.09 mm | 1.57 mm | Gris | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | A | - | - |
| DT04-08PA-P028 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales hembra | 8 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 9.09 mm | 1.57 mm | Gris | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | A | - | - |
| DT04-08PB-P021 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales hembra | 8 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 9.09 mm | 1.57 mm | Negro | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | B | - | - |
| DT04-08PB-P026 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales hembra | 8 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 9.09 mm | 1.57 mm | Negro | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | B | - | - |
| DT04-08PB-P028 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales hembra | 8 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 9.09 mm | 1.57 mm | Negro | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PA-P016 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P021 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P026 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P027 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 102 | Sí | '-55 – 125 °C | 12 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 9.12 mm | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm, 5.72 mm | Negro | Alambres y cables | 13 A | Potencia | Suspensión libre (en línea) | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P030 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P031 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P075 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PB-P016 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PB-P021 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PB-P026 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PB-P027 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PB-P030 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PB-P031 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | B | - | - |
| DT04-2P-P049 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 2 | Sí | '-55 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5.46 mm | 1.59 mm | Gris | Alambres y cables | 13 A | Potencia | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT01 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 2 | Sí | '-55 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5.46 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables | 13 A | Potencia | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT02 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 2 | Sí | '-55 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5.46 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables | 13 A | Potencia | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT06 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 2 | Sí | '-55 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5.46 mm | 1.59 mm | Verde | Alambres y cables | 13 A | Potencia | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT21 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 2 | Sí | '-55 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5.46 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables | 13 A | Potencia | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT22 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 2 | Sí | '-55 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5.46 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables | 13 A | Potencia | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT24 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 2 | Sí | '-55 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5.46 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables | 13 A | Potencia | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT25 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 2 | Sí | '-55 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5.46 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables | 13 A | Potencia | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT26 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 2 | Sí | '-55 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5.46 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables | 13 A | Potencia | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-3P-EP10 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 3 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 8.7 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables | 13 A | Potencia | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-3P-P006 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 3 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 8.7 mm | 1.59 mm | Gris | Alambres y cables | 13 A | Potencia | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-4P-EP13 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 4 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 4.47 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-4P-P021 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 4 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 4.47 mm | 1.59 mm | Gris | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-4P-RT01 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 4 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.47 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables | 13 A | Potencia | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-4P-RT03 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 4 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.47 mm | 1.59 mm | Gris | Alambres y cables | 13 A | Potencia | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-6P-EP13 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 6 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 3.81 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-6P-EP14 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 6 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 3.81 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-6P-P021 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 6 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 3.81 mm | 1.59 mm | Gris | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | - | - | - | - |
| DT06-3S-EP10 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales hembra | 3 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 8.66 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables | 13 A | Potencia | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT06-3S-P006 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales hembra | 3 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Componente a cable | 8.66 mm | 1.59 mm | Gris | Alambres y cables | 13 A | Potencia | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT06-3S-PE01 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales hembra | 3 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Componente a cable | 8.66 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables | 13 A | Potencia | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT06-3S-PP01 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales hembra | 3 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Componente a cable | 8.66 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables | 13 A | Potencia | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DTM04-2P-EP10 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 2 | Sí | '-55 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Componente a cable | 4.19 mm | 1.02 mm | Negro | Alambres y cables | 7.5 A | Potencia | - | - | 125 °C | B | - | - |
| YDT04-08PA-P027000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 8 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 9.12 mm | 1.59 mm | Gris | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | A | - | - |
| YDT04-2P-P06000000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales macho | 2 | Sí | '-55 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | 5.46 mm | 1.59 mm | Negro | Alambres y cables, Barra colectora | 13 A | Potencia | Montaje en barra colectora | 125 °C | - | - | - | - |
| 2286003-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | '-55 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.5 mm | - | - | Natural | Alambres y cables | 13 A | - | - | Suspensión libre (en línea) | 125 °C | - | - | - | - |
| 2286003-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | '-55 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.5 mm | - | - | Natural | Alambres y cables | 13 A | - | - | Suspensión libre (en línea) | 125 °C | - | - | - | - |
| 2286003-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | '-55 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.5 mm | - | - | Natural | Alambres y cables | 13 A | - | - | Suspensión libre (en línea) | 125 °C | - | - | - | - |
| 2298173-1 | 3D PDF | 12 V | Receptáculo | 8 | Sí | '-55 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Barra colectora a cable | - | - | - | - | Gris | Barra colectora | - | - | - | - | Montaje en barra colectora | 125 °C | A | - | - |
| 1-2322907-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | '-55 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5.5 mm | 1.5 mm | Negro | Alambres y cables | 13 A | Potencia | Suspensión libre (en línea) | 125 °C | - | - | - | - |
| 2-2322907-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | '-55 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5.5 mm | 1.5 mm | Gris | Alambres y cables | 13 A | Potencia | Suspensión libre (en línea) | 125 °C | - | - | - | - |