Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión  Funda

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 48

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo | Gris | Negro

  • Material primario del producto  PVC

  • Ángulo de salida del cable (°) 180

Fijación mecánica

  • Alivio de tensión  Sin

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  100 °C [ 212 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -29 – 100 °C [ -20 – 212 °F ]

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja | Encapsulado

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.