Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conjunto de cables  Cable pigtail M8

  • Ensamble de cables (extremo A)  Conector macho M8

Características de la configuración

  • Número de posiciones  5

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  B

Fijación mecánica

  • Orientación del conector (extremo A)  Recto

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación M8/M12  Sensor/Actuador

  • Con protección  Sí

Otro

  • Longitud del ensamble de cables (m) 0.5 | 1.03 | 1.5 | 2.03 | 2.5 | 3.01

  • Longitud del ensamble de cables (ft) 1.6 | 3.37 | 4.9 | 6.66 | 8.2 | 9.87

  • Configuración de ensamble de cables  Un solo extremo

Documentos Relacionados