Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de medidor de potencia  Medidor digital

  • Tipo de pantalla  LCD

  • Precisión (%) ±.5

Características de la configuración

  • Configuración de cables  Monofásico de 2 alambres | Trifásico de 3 alambres | Trifásico de 4 alambres

  • Tamaño del taladrado del panel  92 mm [ 3.622 in ]

Características eléctricas

  • Rango de medición  57.7-277 V L-N (100-480V L-L)

  • Salidas del medidor de potencia  Modbus | Modbus + Dos pulsadas

Características del cuerpo

  • Peso del producto (kg) .2

  • Peso del producto (lb) 0.507 | 1.98

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en panel DIN

Dimensiones

  • Altura de producto  96 mm [ 3.78 in ]

  • Profundidad del producto  52 mm [ 2.05 in ]

  • Ancho de producto  96 mm [ 3.78 in ]

Operación/aplicación

  • Rango de la frecuencia de funcionamiento (Hz) 44 – 66

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Documentos Relacionados