Pregunta 1: ¿Se puede instalar el modelo Kries IKI-URD de TE Connectivity en redes de distribución subterráneas ya existentes?
Respuesta: Sí. El IKI-URD de Kries está diseñado para modernizar redes existentes y puede instalarse en redes de distribución residencial subterránea (URD) sin necesidad de reemplazar toda la red.
Pregunta 2: ¿Qué fuente de alimentación requiere el IKI-URD?
Respuesta: El dispositivo se alimenta principalmente de transformadores de corriente de núcleo dividido conectados cuando hay corriente de operación y cuenta con una batería de litio integrada como respaldo.
Pregunta 3: ¿Se puede conectar el IKI-URD a sistemas de monitoreo remoto o SCADA?
Respuesta: El dispositivo incluye salidas de relevador para señalización remota y funciones de prueba y restablecimiento a distancia mediante entradas de contacto seco.
Pregunta 4: ¿Cómo pueden los operadores verificar que el dispositivo funcionw correctamente?
Respuesta: El IKI-URD cuenta con funciones de verificación local y remota para comprobar el funcionamiento del dispositivo, la pantalla y los relevadores.
Pregunta 5: ¿Qué opciones de restablecimiento del sistema están disponibles después de indicar una falla?
Respuesta: El dispositivo puede configurarse con reinicio automático, programado (2 o 4 horas) o manual mediante el botón local o una entrada para reinicio remoto.
Pregunta 6: ¿El IKI-URD cuenta con señalización visual externa?
Respuesta: Sí. Además del LED y la pantalla LCD integrados, el dispositivo puede conectarse a una luz intermitente LED externa para mejorar la visibilidad de las indicaciones de falla.
Pregunta 7: ¿Se pueden ajustar las configuraciones de detección de fallas para adaptarse a distintos requisitos de red?
Respuesta: Sí. El dispositivo ofrece límites de activación por sobrecorriente seleccionables y parámetros de funcionamiento configurables mediante los ajustes de los interruptores DIP.
Pregunta 8: ¿Qué accesorios están disponibles para el IKI-URD?
Respuesta: Los accesorios incluyen transformadores de corriente de núcleo dividido, cables de conexión, carcasas de montaje y luces LED intermitentes externas.