Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared
Doble pared
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Agua | Fluidos habituales para aplicaciones automotrices
-
Color del producto
Negro
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Rango de contracción
3:1
-
Flexibilidad
Flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
1.2 | 1.5
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.047 | .059
-
Longitud del producto (mm)
30 | 40
-
Longitud del producto (in)
1.181 | 1.57
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
.25 | .7
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.01 | .028
-
Diámetro interno expandido (mín.)
13.5 mm [ .531 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.)
4.5 mm [ .177 in ]
-
Rango de tamaño de tubo
4.5 – 13.5 mm [ .177 – .531 in ]
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia
Resistencia a la humedad
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Flamabilidad
Sin retardador de fuego
-
Temperatura de contracción (°C)
120
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Fluidos
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable
Asia | EMEA
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja | Carrete
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
República Checa