Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de pared  Doble pared | Pared única

  • Tipo de producto de tubos  Tubos termorretráctiles

Características del cuerpo

  • Tipo de fluido  Combustible de aviación | Fluidos hidráulicos | Líquido de deshielo

  • Color del producto  Negro

  • Material primario del producto  Poliolefina modificada irradiada

  • Rango de contracción  5.6:1

  • Flexibilidad  Flexible | Muy flexible

Dimensiones

  • Longitud del producto  254 mm [ 10 in ]

  • Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm) 1.5 | 1.52

  • Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in) .059 | .06

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 31.75 | 50.8 | 63.5 | 76.2

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) 1.25 | 2 | 2.5 | 3

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) 6.7 | 10.47 | 13.97 | 20

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) 0.264 | .412 | .55 | .787

Condiciones de uso

  • Temperatura de contracción (mín.) (°C) 80

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

  • Flamabilidad  Retardante de fuego

  • Temperatura de contracción (°C) 121

Operación/aplicación

  • Resistencia mecánica  Fluidos | Humedad | Resistente a la abrasión

Estándares de la industria

  • Método de prueba de flamabilidad  ASTM D2671, procedimiento B

Disponibilidad del producto

  • Región aplicable  Global

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Pieza

Otro

  • Cumple con los requisitos de baja desgasificación  No

  • País de origen del producto  EE. UU.

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos