Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de humedad
Módulo de temperatura RH
-
Tipo de señal de interfaz
Analógico
Características eléctricas
-
Resistencia nominal a 25 °C (kΩ)
10
-
Tolerancia de resistencia nominal a 25 °C (%)
1
-
Voltaje de suministro (máximo) (VDC)
16
-
Salida nominal a 55 %HR (a 5 V de CC) (V)
1.49
-
Consumo actual (mA)
1.2
-
Impedancia de salida (Ω)
50
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Rango de funcionamiento en humedad (%RH)
0 – 100
-
Precisión (%RH)
±2 %
-
Coeficiente de temperatura. (%RH/°C)
-.15
-
Sensibilidad (mV/%RH)
26
Otro
-
Valor β 25/ 50 (K)
3380
-
Tiempo de respuesta (seconds)
10