Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Sellable  No

  • Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión  Conjunto de la cubierta | Tapa contra el polvo

Características de la configuración

  • Número de posiciones  6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 29 | 31 | 33 | 35 | 47

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio

Fijación mecánica

  • Alivio de tensión  Sin

Condiciones de uso

  • Compatible con el estilo del conector  Receptáculo

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67 | IP6K9K

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

  • Cantidad por empaque  1 | 200

Otro

  • Requiere mantenimiento  Sí

Documentos Relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.