Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Compatible con el tipo de cable conductor  De varios hilos

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Tipo de conector y de carcasa  Tapón

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2

  • Número de filas  1

  • Número de posiciones de potencia  2

  • Número de posiciones de señal  2 | 3

Características eléctricas

  • Resistencia eléctrica (mín.) (MΩ) 1000

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 300

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 300

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo | Azul | Natural | Negro | Rojo

  • Conector y código de polarización  A | C | D

Características del contacto

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Con | Sin

  • Tipo de contacto  Lengüeta

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 7

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  .8 µm [ 31.5 µin ]

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Alivio de tensión  Sin

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Bloqueo por inercia | Cerrojo | Función de enclavamiento

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines (mm) 3.5

  • Distancia entre pines (in) .137 | .138

  • Material de la carcasa  PA 66

Dimensiones

  • Longitud del conector  9.05 mm [ .356 in ]

  • Ancho del conector  26.4 mm [ 1.039 in ]

  • Altura del conector  9.3 mm [ .366 in ]

  • Calibre del cable (AWG) 26 – 18

  • Calibre del cable (mm²) .13 – .9

  • Calibre del cable (CMA) 256.56 – 1776.17

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Grado UL  Reconocido

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA | UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  400

  • Método de empaque  Bolsa

Documentos Relacionados